Menu Hľadať

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Pre hrúbku steny Typ kľúča Kúpiť
14,6643 € - 20,5301 € Požiadajte o dodací termin tu
Práškované
35.0 mm
S kľúčom CH751
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
Práškované
20.0 mm
Bez kľúča
14,6643 € - 20,5301 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
22.0 mm
S kľúčom CH751
7,3356 € - 11,4109 € Požiadajte o dodací termin tu
Pochrómované
32.0 mm
S kľúčom CH751
7,4531 € - 11,5938 € 12 Na sklade
Pochrómované
20.0 mm
Bez kľúča
9,3966 € - 14,6169 € 22 Na sklade
32.0 mm
12,289 € - 17,2046 € 9 Na sklade
Pochrómované
32.0 mm
Bez kľúča
14,6643 € - 20,5301 € 23 Na sklade
20.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
14,0261 € - 14,0261 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
7,4531 € - 11,5938 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € 5 Na sklade
22.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
9,3966 € - 14,6169 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
9,0487 € - 14,0757 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka 35.0 mm 35.0 mm Zliatina zinku

20123741

Cenové rozpätie
20,5301 € - 14,6643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
Kompresná vačková západka 20.0 mm 20.0 mm Zliatina zinku

20123734

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 22.0 mm Zliatina zinku

20123666

Cenové rozpätie
20,5301 € - 14,6643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 32.0 mm Pochrómované

20123659

Cenové rozpätie
11,4109 € - 7,3356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Oceľ

20123642

Cenové rozpätie
11,5938 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    46.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
Kompresná vačková západka

20123710

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Oceľ

20123635

Cenové rozpätie
17,2046 € - 12,289 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    46.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
Kompresná vačková západka

20123673

Cenové rozpätie
20,5301 € - 14,6643 €

Úroveň zásob
23 Na sklade
Atribúty
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    20.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kompresná vačková západka

20065928

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066147

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066024

Cenové rozpätie
14,0261 € - 14,0261 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066086

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066277

Cenové rozpätie
11,5938 € - 7,4531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065904

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066376

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066246

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066109

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka 35.0 mm

20066093

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20065942

Cenové rozpätie
14,6169 € - 9,3966 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm
Kompresná vačková západka

20066291

Cenové rozpätie
14,0757 € - 9,0487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
  • Celková šírka rukoväte
    80.0 mm