Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Pre hrúbku steny | Typ kľúča | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 20 Na sklade |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 1 Na sklade |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 7,4531 € - 11,5938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | 11 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | 25 Na sklade |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 9,3966 € - 14,6169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 9,0487 € - 14,0757 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | 5 Na sklade |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | 2 Na sklade |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 12,289 € - 17,2046 € | 9 Na sklade |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
| 7,3356 € - 11,4109 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
| 14,6643 € - 20,5301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
0.866 in
22.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku