Menu Hľadať

Kolíkové plomby

Na sklade

Vysokobezpečnostná plomba je ideálna na zabezpečenie tovaru pri dovoze a vývoze. Je vybavený vložkou 18mm a hlavou kolíka, ktorá zaisťuje, že tesnenie zostane zafixované, aj keď sa odstráni plastový kryt. Plomba je v súlade s normou ISO 17712:2013 (potiahnutý kolík) a má certifikát C-TPAT.

  • Vysokobezpečnostné tesnenie skrutiek a čapov, ktoré je ideálne na ochranu dovozného a vývozného tovaru na domácom aj medzinárodnom trhu. Typické zariadenia zahŕňajú: prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, nákladné autá, dvere prívesných vozidiel a nákladnú železničnú dopravu.
  • Má 18 mm vložku a čapovú hlavu, ktorá tesnenie zapojené na západke zariadenia drží, keď je plastová krytka úmyselne alebo náhodne odstránená.
  • Podľa normy ISO 17712: 2013 a C-TPAT (len verzia s potiahnutým čapom).
Materiál: ABS, PP, Oceľ Farba: Žltá, Modrá, Biela, Oranžová, Červená, Zelená Skupina SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D C Farba B Forța de tragere A Typ Kúpiť
0,769 € - 0,769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Žltá
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,1269 € - 1,1269 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
44.0 mm
Biela
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,1269 € - 1,1269 € 200 Na sklade
10.0 mm
44.0 mm
Modrá
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,3339 € - 1,3339 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
53.0 mm
Modrá
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,0566 € - 1,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Žltá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,9696 € - 0,9696 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Červená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,0566 € - 1,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Červená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,9696 € - 0,9696 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Zelená
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,769 € - 0,769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Zelená
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,0566 € - 1,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Biela
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,9696 € - 0,9696 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Žltá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,9696 € - 0,9696 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Biela
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,9696 € - 0,9696 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Modrá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,769 € - 0,769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Biela
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,0566 € - 1,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Modrá
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,3736 € - 0,3736 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
53.0 mm
Žltá
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,0566 € - 1,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
12.6 mm
45.9 mm
Oranžová
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
0,769 € - 0,769 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.0 mm
Modrá
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,0745 € - 1,0745 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
54.5 mm
Žltá
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
1,1269 € - 1,1269 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
44.0 mm
Oranžová
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
  • z/zo 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Žltá

20122317

Cenové rozpätie
0,769 € - 0,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Biela

20123086

Cenové rozpätie
1,1269 € - 1,1269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Modrá

20086480

Cenové rozpätie
1,1269 € - 1,1269 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Modrá

20086671

Cenové rozpätie
1,3339 € - 1,3339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Žltá

20083557

Cenové rozpätie
1,0566 € - 1,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Červená

20083410

Cenové rozpätie
0,9696 € - 0,9696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Červená

20083533

Cenové rozpätie
1,0566 € - 1,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Zelená

20083397

Cenové rozpätie
0,9696 € - 0,9696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Zelená

20083335

Cenové rozpätie
0,769 € - 0,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Biela

20083540

Cenové rozpätie
1,0566 € - 1,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Žltá

20083434

Cenové rozpätie
0,9696 € - 0,9696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Biela

20083427

Cenové rozpätie
0,9696 € - 0,9696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Modrá

20083380

Cenové rozpätie
0,9696 € - 0,9696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Biela

20083366

Cenové rozpätie
0,769 € - 0,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Modrá

20083502

Cenové rozpätie
1,0566 € - 1,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Žltá

20086688

Cenové rozpätie
0,3736 € - 0,3736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Oranžová

20083526

Cenové rozpätie
1,0566 € - 1,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Modrá

20083328

Cenové rozpätie
0,769 € - 0,769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Žltá

20086664

Cenové rozpätie
1,0745 € - 1,0745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Oranžová

20086503

Cenové rozpätie
1,1269 € - 1,1269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm