Menu Hľadať

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Nosnosť Kúpiť
13,8252 € - 29,0329 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
100.0 kg
16,354 € - 34,3436 € 26 Na sklade
75.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
90.0 kg
16,4423 € - 30,2874 € 10 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
80.0 kg
12,73 € - 23,4174 € 28 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
60.0 kg
16,2289 € - 29,8991 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
80.0 kg
10,4543 € - 19,2358 € 2 Na sklade
75.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
60.0 kg
9,8853 € - 20,7591 € 11 Na sklade
50.0 mm
Dvojité koliesko s montážnym otvorom s brzdou
70.0 kg
12,2179 € - 22,4915 € 2 Na sklade
60.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
60.0 kg
7,8086 € - 16,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
  • z/zo 8
Dvojité koliesko 50.0 mm 100.0 kg Do slepého otvoru Čierna

10193372

Cenové rozpätie
29,0329 € - 13,8252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
Dvojité koliesko 75.0 mm 90.0 kg Montážny otvor Čierna

10193396

Cenové rozpätie
34,3436 € - 16,354 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 100.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Šedá

10269381

Cenové rozpätie
30,2874 € - 16,4423 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Šedá

10269374

Cenové rozpätie
23,4174 € - 12,73 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 100.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Tmavo sivá

10269619

Cenové rozpätie
29,8991 € - 16,2289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 75.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Tmavo sivá

10269596

Cenové rozpätie
19,2358 € - 10,4543 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Dvojité koliesko 50.0 mm 70.0 kg Montážny otvor Šedá

10292662

Cenové rozpätie
20,7591 € - 9,8853 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
  • Nosnosť
    70.0 kg
Pojazdové koliesko 60.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Šedá

10269367

Cenové rozpätie
22,4915 € - 12,2179 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Šedá

10277775

Cenové rozpätie
16,1891 € - 7,8086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Screw On