Menu Hľadať

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Nosnosť Kúpiť
14,9204 € - 27,4498 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
80.0 kg
8,2069 € - 20,6193 € 48 Na sklade
50.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
40.0 kg
21,702 € - 45,5741 € 6 Na sklade
125.0 mm
Koliesko Levina s brzdou
100.0 kg
13,37 € - 24,6421 € 1 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
60.0 kg
11,208 € - 20,6097 € 24 Na sklade
75.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
60.0 kg
10,4969 € - 22,0435 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Dvojité koliesko s otočnou základňou a brzdou
70.0 kg
11,3502 € - 23,8357 € 4 Na sklade
50.0 mm
Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
70.0 kg
3,7318 € - 7,8368 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Základňa kolieska s brzdou
25.0 kg
4,1629 € - 8,7421 € 16 Na sklade
40.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
2,6674 € - 5,6018 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Dvojité koliesko so závitovým čapom
25.0 kg
3,7722 € - 7,9217 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
25.0 kg
2,5597 € - 5,3754 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Dvojité koliesko so základňou
20.0 kg
5,8174 € - 12,0074 € 17 Na sklade
50.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
35.0 kg
13,8252 € - 29,0329 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
100.0 kg
71,5195 € - 71,5195 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
130.0 kg
20,6666 € - 43,40 € Požiadajte o dodací termin tu
150.0 mm
Koliesko Levina
100.0 kg
7,4815 € - 19,624 € 10 Na sklade
65.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
60.0 kg
16,354 € - 34,3436 € 26 Na sklade
75.0 mm
Dvojité koliesko Linea s brzdou
90.0 kg
17,5764 € - 36,9105 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko Levina s brzdou
100.0 kg
51,4177 € - 106,424 € 16 Na sklade
125.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
80.0 kg
  • z/zo 8
Pojazdové koliesko 100.0 mm 80.0 kg Montáž skrutkou Tmavo sivá

10269787

Cenové rozpätie
27,4498 € - 14,9204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Pojazdové koliesko 50.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou Tmavo sivá

10269749

Cenové rozpätie
20,6193 € - 8,2069 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Pojazdové koliesko 125.0 mm 100.0 kg Pevná montážna doska Šedá

10193273

Cenové rozpätie
45,5741 € - 21,702 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko Levina s brzdou
  • Spôsob montáže
    Pevná montážna doska
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montáž skrutkou Tmavo sivá

10269770

Cenové rozpätie
24,6421 € - 13,37 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Pojazdové koliesko 75.0 mm 60.0 kg Montáž skrutkou Tmavo sivá

10269763

Cenové rozpätie
20,6097 € - 11,208 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Dvojité koliesko 50.0 mm 70.0 kg Montáž skrutkou Šedá

10292709

Cenové rozpätie
22,0435 € - 10,4969 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko s otočnou základňou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
  • Nosnosť
    70.0 kg
Dvojité koliesko 50.0 mm 70.0 kg Závitový kolík Šedá

10292686

Cenové rozpätie
23,8357 € - 11,3502 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
  • Nosnosť
    70.0 kg
Pojazdové koliesko 40.0 mm 25.0 kg Montáž skrutkou Šedá

10352052

Cenové rozpätie
7,8368 € - 3,7318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Základňa kolieska s brzdou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Šedá Brzda čapu kolieska Závitový kolík 40.0 mm

10352076

Cenové rozpätie
8,7421 € - 4,1629 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Čap kolieska 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Cenové rozpätie
5,6018 € - 2,6674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 40.0 mm 25.0 kg Montážny otvor Šedá

10352069

Cenové rozpätie
7,9217 € - 3,7722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 30.0 mm 20.0 kg Montáž skrutkou Šedá

10352014

Cenové rozpätie
5,3754 € - 2,5597 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko so základňou
  • Spôsob montáže
    Skrutka alebo samolepiaci pás
Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montážny otvor Šedá

10277829

Cenové rozpätie
12,0074 € - 5,8174 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Dvojité koliesko 50.0 mm 100.0 kg Do slepého otvoru Čierna

10193372

Cenové rozpätie
29,0329 € - 13,8252 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
Koliesko Linea 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Čierna

10634455

Cenové rozpätie
71,5195 € - 71,5195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 150.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Šedá

10193228

Cenové rozpätie
43,40 € - 20,6666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko Levina
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Dvojité koliesko 65.0 mm 60.0 kg Do slepého otvoru Čierna

10193310

Cenové rozpätie
19,624 € - 7,4815 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Blind Hole
Dvojité koliesko 75.0 mm 90.0 kg Montážny otvor Čierna

10193396

Cenové rozpätie
34,3436 € - 16,354 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko Linea s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 100.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Šedá

10193198

Cenové rozpätie
36,9105 € - 17,5764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PP
  • Materiál puzdra kolieska
    PU
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko Levina s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 125.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Biela

10276419

Cenové rozpätie
106,424 € - 51,4177 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    PA
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba
    Biela
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor