Menu Hľadať

Kolieska pre zdravotnícke zariadenia

Na sklade

Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Nosnosť Kúpiť
12,73 € - 23,4174 € 28 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
60.0 kg
23,6109 € - 34,8872 € 2 Na sklade
125.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
80.0 kg
10,6675 € - 19,654 € 30 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
60.0 kg
9,8853 € - 20,7591 € 11 Na sklade
50.0 mm
Dvojité koliesko s montážnym otvorom s brzdou
70.0 kg
14,9204 € - 29,5706 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
7,2681 € - 14,397 € 1 Na sklade
50.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
11,9476 € - 23,6564 € 6 Na sklade
100.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
80.0 kg
4,3381 € - 8,6023 € 22 Na sklade
40.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
25.0 kg
9,6861 € - 19,176 € 30 Na sklade
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
60.0 kg
4,9639 € - 10,2152 € 8 Na sklade
63.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
40.0 kg
24,379 € - 48,2985 € Požiadajte o dodací termin tu
125.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
9,103 € - 18,041 € 20 Na sklade
75.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
60.0 kg
10,6534 € - 21,1175 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
8,4914 € - 15,6216 € 17 Na sklade
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
60.0 kg
7,6806 € - 7,6806 € 38 Na sklade
60.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
60.0 kg
7,254 € - 14,9943 € 27 Na sklade
63.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
5,4475 € - 11,2606 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
50.0 kg
6,7419 € - 13,3516 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
50.0 kg
5,6751 € - 11,2308 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
Koliesko so závitovým čapom
40.0 kg
8,7047 € - 17,2345 € 2 Na sklade
80.0 mm
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • z/zo 8
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Šedá

10269374

Cenové rozpätie
23,4174 € - 12,73 €

Úroveň zásob
28 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 125.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Šedá

10269398

Cenové rozpätie
34,8872 € - 23,6109 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Tmavo sivá

10269602

Cenové rozpätie
19,654 € - 10,6675 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Dvojité koliesko 50.0 mm 70.0 kg Montážny otvor Šedá

10292662

Cenové rozpätie
20,7591 € - 9,8853 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Dvojité koliesko s montážnym otvorom s brzdou
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
  • Nosnosť
    70.0 kg
Koliesko so závitovým čapom a brzdou 80.0 mm 60.0 kg Šedá

10283561

Cenové rozpätie
29,5706 € - 14,9204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Závitový kolík Šedá

10283318

Cenové rozpätie
14,397 € - 7,2681 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283639

Cenové rozpätie
23,6564 € - 11,9476 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 40.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283271

Cenové rozpätie
8,6023 € - 4,3381 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283622

Cenové rozpätie
19,176 € - 9,6861 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 63.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou Šedá

10277737

Cenové rozpätie
10,2152 € - 4,9639 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Koliesko so závitovým čapom a brzdou 125.0 mm 80.0 kg Šedá

10283585

Cenové rozpätie
48,2985 € - 24,379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Cenové rozpätie
18,041 € - 9,103 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 63.0 mm 60.0 kg Tmavo sivá

10283660

Cenové rozpätie
21,1175 € - 10,6534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 80.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Šedá

10269336

Cenové rozpätie
15,6216 € - 8,4914 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 60.0 mm 60.0 kg Montážny otvor Šedá

10269329

Cenové rozpätie
7,6806 € - 7,6806 €

Úroveň zásob
38 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko s montážnym otvorom
  • Spôsob montáže
    Montážny otvor
Pojazdové koliesko 63.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Šedá

10277768

Cenové rozpätie
14,9943 € - 7,254 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
  • Spôsob montáže
    Screw On
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou Šedá

10277744

Cenové rozpätie
11,2606 € - 5,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Otočné koliesko s montážnou doskou
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Koliesko so závitovým čapom 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Cenové rozpätie
13,3516 € - 6,7419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Koliesko so závitovým čapom 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283295

Cenové rozpätie
11,2308 € - 5,6751 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Závitový kolík Šedá

10283332

Cenové rozpätie
17,2345 € - 8,7047 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
  • Farba
    Šedá
  • Typ/prevedenie pojazdového kolieska
    Koliesko so závitovým čapom a brzdou
  • Spôsob montáže
    Threaded Stem