Menu Hľadať

Kolieska pre vysoké teploty

Na sklade

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kolieska Typ/prevedenie pojazdového kolieska Materiál kolesa Nosnosť Kúpiť
35,427 € - 73,3558 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
10277515 44,3202 € - 91,756 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
42,7893 € - 88,5412 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
150.0 kg
20,192 € - 59,3949 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Termoplast
152.9 kg
49,4083 € - 102,2266 € 4 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
32,5549 € - 95,736 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Guma
100.0 N
38,0075 € - 78,6217 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
S pevnou montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
36,9141 € - 108,5335 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Kolieska s pevnou montážnou doskou
Guma
150.00 N
20,2649 € - 59,548 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Termoplast
35,8643 € - 74,2131 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
60,5029 € - 125,1886 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
100.0 kg
41,6085 € - 86,092 € 9 Na sklade
100.0 mm
Koliesko s montážnym otvorom
Fenol
120.0 kg
29,8433 € - 61,783 € 36 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
40,6463 € - 84,1632 € 10 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
4,986 € - 10,3482 € 17 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Plast
50.0 kg
84,5291 € - 236,1713 € 2 Na sklade
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Fenol
150.0 kg
43,2414 € - 120,8411 € 14 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
42,7166 € - 119,3409 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
150.0 kg
5,2193 € - 10,8074 € 240 Na sklade
50.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Plast
46,755 € - 96,7769 € 20 Na sklade
80.0 mm
Otočné koliesko s montážnou doskou
Fenol
100.0 kg
  • z/zo 2
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277423

Cenové rozpätie
73,3558 € - 35,427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277515

Cenové rozpätie
91,756 € - 44,3202 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 35.0 mm Čierna

10277560

Cenové rozpätie
88,5412 € - 42,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 50.0 mm Čierna

10209011

Cenové rozpätie
59,3949 € - 20,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    50.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    152.9 kg
  • Materiál kolesa
    Termoplast
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277522

Cenové rozpätie
102,2266 € - 49,4083 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 N Naskrutkovať Biela

10209028

Cenové rozpätie
95,736 € - 32,5549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 N
  • Materiál kolesa
    Guma
Kolieska s pevnou montážnou doskou 80.0 mm 35.0 mm Čierna

10277553

Cenové rozpätie
78,6217 € - 38,0075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.00 N Naskrutkovať Biela

10209042

Cenové rozpätie
108,5335 € - 36,9141 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.00 N
  • Materiál kolesa
    Guma
Pojazdové koliesko 80.0 mm 101.8 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10208984

Cenové rozpätie
59,548 € - 20,2649 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    45.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kolesa
    Termoplast
  • Materiál puzdra kolieska
    Nehrdzavejúca oceľ
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277430

Cenové rozpätie
74,2131 € - 35,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Montážny otvor Čierna

10277539

Cenové rozpätie
125,1886 € - 60,5029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 120.0 kg Montážny otvor Čierna

10277447

Cenové rozpätie
86,092 € - 41,6085 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    120.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277379

Cenové rozpätie
61,783 € - 29,8433 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277409

Cenové rozpätie
84,1632 € - 40,6463 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 80.0 mm 50.0 kg Montáž skrutkou Čierna

10277607

Cenové rozpätie
10,3482 € - 4,986 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    20.0 mm
  • Celková výška
    99.0 mm
  • Nosnosť
    50.0 kg
  • Materiál kolesa
    Plast
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg Naskrutkovať Čierna

10277508

Cenové rozpätie
236,1713 € - 84,5291 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg Naskrutkovať 100.0 mm Čierna

10277393

Cenové rozpätie
120,8411 € - 43,2414 €

Úroveň zásob
14 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Materiál kolesa
    Fenol
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277386

Cenové rozpätie
119,3409 € - 42,7166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer kolieska
    100.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    127.0 mm
  • Nosnosť
    150.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol
Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

10277614

Cenové rozpätie
10,8074 € - 5,2193 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    50.0 mm
  • Šírka kolieska
    17.0 mm
  • Celková výška
    67.5 mm
  • Materiál kolesa
    Plast
  • Materiál puzdra kolieska
    Oceľ
Pojazdové koliesko 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Naskrutkovať Čierna

10277478

Cenové rozpätie
96,7769 € - 46,755 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Priemer kolieska
    80.0 mm
  • Šírka kolieska
    35.0 mm
  • Celková výška
    108.0 mm
  • Nosnosť
    100.0 kg
  • Materiál kolesa
    Fenol