Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Čierna

Ideálne pre elektronické skrinky alebo polypropylénové aplikácie v obchodoch a pre polypropylénové aplikácie, kde sa vyžadujú silné kolieska s nízkym lôžkom. Varianta s brzdou aj bez brzdy.
Nový kód produktu:

10277614

Starý kód produktu:

494725

240 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
8 - 79 10,8074 €
80 + 5,2193 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 8

Celková cena:

86,46 €

8 x 10,8074 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer kolieska 50.0 mm
Šírka kolieska 17.0 mm
Celková výška 67.5 mm
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás