10292716
499659
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
16 + | 20,4147 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | Plastic |
---|---|
Caster Housing Material | Steel |
Colour | Blue |
Caster Type | Fixed Plate Castor |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 150.0 kg |
Load Capacity | 150.0 kg |
Wheel Width | 40.0 mm |
Wheel Width | 1.575 in |
Wheel Diameter | 80.0 mm |
Wheel Diameter | 3.15 in |
Overall Height | 108.0 mm |
Overall Height | 4.252 in |
Wheel Full Material | Plastic |
Caster Housing Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku