10276495
494480
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 121,2045 € |
12 + | 58,567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | PA |
---|---|
Caster Housing Material | Stainless Steel |
Colour | White |
Caster Type | Swivel Plate Castor With Brake |
Mount Type | Screw Mount |
Load Capacity | 80.0 kg |
Load Capacity | 80.0 kg |
Wheel Width | 27.0 mm |
Wheel Width | 1.063 in |
Wheel Diameter | 125.0 mm |
Wheel Diameter | 4.921 in |
Overall Height | 159.0 mm |
Overall Height | 6.26 in |
Wheel Full Material | Polyamide |
Caster Housing Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku