10276389
494467
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 39 | 58,3327 € |
40 + | 28,1958 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Wheel Material | PA |
---|---|
Caster Housing Material | Stainless Steel |
Colour | White |
Caster Type | Bolt Hole Castor With Brake |
Mount Type | Bolt Hole |
Load Capacity | 60.0 kg |
Load Capacity | 60.0 kg |
Wheel Width | 22.0 mm |
Wheel Width | 0.866 in |
Wheel Diameter | 60.0 mm |
Wheel Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 90.0 mm |
Overall Height | 3.543 in |
Wheel Full Material | Polyamide |
Caster Housing Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku