20175955
20175955
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Pre koľaj | 45.0 |
---|---|
h1 | 60.0 |
l1 | 44.0 |
w1 | 120.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 26.5 |
h4 | 78.0 |
l2 | 26.0 |
w2 | 26.0 |
w3 | 46.5 |
d1 | M10 |
Prídržná sila kN | 2000.0 |
Krútiaci moment do Nm | 15.0 |
Materiál | Hliník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku