Nail-On Glides, or Nail-On Feet, are ideal for wooden furniture legs for optimum floor protection and in helping reduce noise. These glides easily knock into place and are provided in various finishes for a smooth glide action.
Our nail-mount Glides come in a choice of base materials, including; High Density Polyethylene (HDPE), Chrome, Polyamide (PA), and Polytetrafluoroethylene (PTFE) - plus a PTFE with Felt option, all supplied with a Steel nail for added convenience and value.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0838 € - 0,2384 € | 3065 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4285 € - 0,4971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,3455 € - 0,3455 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0572 € - 0,1286 € | 2000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1898 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,058 € - 0,1607 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén HD
|
Odtieň dreva
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,4154 € - 0,4912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3922 € - 0,3922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,4213 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid, oceľ
|
Hnedá
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4752 € - 1,1235 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PE, oceľ
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3936 € - 0,4591 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3017 € - 0,6306 € | 750 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3236 € - 0,6674 € | 2000 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,2382 € | 4000 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,1531 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA, plsť, oceľ
|
Prírodná
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,5511 € | 1500 Na sklade |
HDPE, oceľ
|
Čierna
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1652 € | 7900 Na sklade |
Polyetylén HD
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8179 € - 0,8179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PTFE
|
Prírodná
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,503 € - 0,5904 € | 400 Na sklade |
PTFE
|
Prírodná
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku