Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.
Suitable for use with Threaded Inserts.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8818 € - 0,8818 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2203 € - 1,2203 € | 2114 Na sklade |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,1549 € - 1,1549 € | 90 Na sklade |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6597 € - 5,1076 € | 1900 Na sklade |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7965 € - 0,933 € | 1100 Na sklade |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8619 € - 0,8619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7166 € - 5,1972 € | 2950 Na sklade |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,2587 € | 5100 Na sklade |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1564 € - 1,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 0,7097 € - 0,8278 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8619 € - 0,8619 € | 600 Na sklade |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6059 € - 0,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6884 € - 0,6884 € | 300 Na sklade |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8278 € - 0,9842 € | 180 Na sklade |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186879 | 0,7893 € - 0,7893 € | 490 Na sklade |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,2445 € - 1,4934 € | 13416 Na sklade |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,943 € - 0,943 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9344 € - 0,9344 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1,2673 € - 1,5219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3598 € - 1,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku