Menu Hľadať

Klzáky - nastaviteľný kĺb

Na sklade

Adjustable Tilt Glides made from black Polypropylene (PP) that feature a bright zinc-plated steel tilt ball and stud. These tilting glides are ideal for angled application, and they can be adjusted for use on uneven floor surfaces.

Suitable for use with Threaded Inserts.

  • Thread Sizes include; M6, M8 and M10.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
1,2673 € - 1,5219 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
38.0 mm
0,9344 € - 0,9344 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
47.5 mm
0,943 € - 0,943 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
38.0 mm
1,3598 € - 1,3598 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
47.5 mm
0,6884 € - 0,6884 € 300 Na sklade
M8
32.0 mm
0,6059 € - 0,6059 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
25.0 mm
1,4123 € - 1,4123 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
47.5 mm
10186879 0,7893 € - 0,7893 € 490 Na sklade
M10
25.0 mm
0,8278 € - 0,9842 € 280 Na sklade
M8
25.0 mm
1,2445 € - 1,4934 € 13416 Na sklade
M8
32.0 mm
0,9842 € - 0,9842 € 71 Na sklade
M10
38.0 mm
0,8619 € - 0,8619 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
25.0 mm
2,7166 € - 5,1972 € 2950 Na sklade
M6
32.5 mm
0,7097 € - 0,8278 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
38.0 mm
0,8619 € - 0,8619 € 600 Na sklade
M10
38.0 mm
1,1549 € - 1,1549 € 90 Na sklade
M10
25.0 mm
2,6597 € - 5,1076 € 1900 Na sklade
M6
25.0 mm
0,7965 € - 0,933 € 1000 Na sklade
M10
32.0 mm
1,0596 € - 1,2587 € 5100 Na sklade
M10
32.0 mm
0,8818 € - 0,8818 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
32.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné otočné nožičky 38.0 mm M8 Čierna

10186855

Cenové rozpätie
1,5219 € - 1,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 47.5 mm M10 Čierna

10186909

Cenové rozpätie
0,9344 € - 0,9344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 38.0 mm M8 Čierna

10186817

Cenové rozpätie
0,943 € - 0,943 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 47.5 mm M8 Čierna

10186824

Cenové rozpätie
1,3598 € - 1,3598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.0 mm M8 Čierna

10186800

Cenové rozpätie
0,6884 € - 0,6884 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10186794

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,6059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 47.5 mm M8 Čierna

10186862

Cenové rozpätie
1,4123 € - 1,4123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    47.5 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 15.0 mm Čierna

10186879

Cenové rozpätie
0,7893 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M8 Čierna

10186831

Cenové rozpätie
0,9842 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
280 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.0 mm M8 Čierna

10186848

Cenové rozpätie
1,4934 € - 1,2445 €

Úroveň zásob
13416 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10186893

Cenové rozpätie
0,9842 € - 0,9842 €

Úroveň zásob
71 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 Čierna

10186916

Cenové rozpätie
0,8619 € - 0,8619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.5 mm M6 Čierna

10252543

Cenové rozpätie
5,1972 € - 2,7166 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    32.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10186930

Cenové rozpätie
0,8278 € - 0,7097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 38.0 mm M10 Čierna

10186978

Cenové rozpätie
0,8619 € - 0,8619 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    38.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M10 Čierna

10186954

Cenové rozpätie
1,1549 € - 1,1549 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 25.0 mm M6 Čierna

10252536

Cenové rozpätie
5,1076 € - 2,6597 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.0 mm M10 Čierna

10186923

Cenové rozpätie
0,933 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.0 mm M10 Čierna

10186961

Cenové rozpätie
1,2587 € - 1,0596 €

Úroveň zásob
5100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén
Nastaviteľné otočné nožičky 32.0 mm M10 Čierna

10186886

Cenové rozpätie
0,8818 € - 0,8818 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Plný materiál závitu
    Uhlíková oceľ
  • Plný materiál základne
    Polypropylén