Menu Hľadať

Kľúče k západkám a zámkom

Na sklade

Keys to suit various Quarter Turn Drivers to suit many industry applications. Various materials are available to suit the environment of the application. This selection suit our ranges of Quarter Turn Locks.

Skupina SR: SR5501

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
28 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Dokončiť Typ kľúča Kúpiť
0,976 € - 0,976 € 620 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
Eurokľúč (5333)
4,4092 € - 8,214 € 37 Na sklade
Liatina
8,0 mm štvorcový kľúč
19,5003 € - 38,6507 € 67 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
Univerzálny kľúč
0,1128 € - 0,2252 € 911 Na sklade
Prírodná
Oceľ
Bez povrchovej úpravy
Inbusový kľúč
0,7079 € - 0,991 € Požiadajte o dodací termin tu
Tlakovo liaty zinok
7,0 mm štvorcový kľúč
1,6087 € - 2,5024 € 30 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
Špeciálny kľúč
1,2384 € - 1,9264 € 8 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm šesťhranný kľúč
1,3745 € - 2,138 € 2275 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm trojuholníkový kľúč
1,3405 € - 2,0853 € 103 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
7,0 mm trojuholníkový kľúč
0,8388 € - 1,3048 € 422 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
5,0 mm dvojzubý kľúč
0,6565 € - 0,7295 € 503 Na sklade
Prírodná
Tlakovo liaty zinok
Pochrómované
6,0 mm štvorcový kľúč
2,6729 € - 2,9699 € 200 Na sklade
Strieborná farba
Zliatina zinku
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
0,5989 € - 0,5989 € 110 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
Univerzálny kľúč
2,3129 € - 3,5978 € 100 Na sklade
Čierna
Plast
Matné
Trubkový kľúč
3,6011 € - 7,5624 € 389 Na sklade
Čierna
Zliatina zinku
Pochrómované
Trubkový kľúč
1,2565 € - 1,9546 € 760 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm štvorcový kľúč
0,7593 € - 0,8437 € 11 Na sklade
Čierna
Tlakovo liaty zinok
4,0 mm šesťhranný kľúč
1,1314 € - 1,7599 € 376 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
5,0 mm dvojzubý kľúč
1,1713 € - 1,6399 € 181 Na sklade
Prírodná
Zamak
Pochrómované
8,0 mm štvorcový kľúč
0,447 € - 0,447 € 415 Na sklade
Tlakovo liaty zinok
8,0 mm štvorcový kľúč
  • z/zo 2
Kľúč k západke a zámku

10097014

Cenové rozpätie
0,976 € - 0,976 €

Úroveň zásob
620 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6 vystužený 30 % skleného vlákna, mosadz
  • Typ kľúča
    Eurokľúč (5333)
  • Commodity Code
    8301300000
Kľúč k západke a zámku

10273654

Cenové rozpätie
8,214 € - 4,4092 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Liatina
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Celková dĺžka
    88.0 mm
  • Commodity Code
    8204110000
Kľúč k západke a zámku Univerzálny kľúč Tlakovo liaty zinok

10226766

Cenové rozpätie
38,6507 € - 19,5003 €

Úroveň zásob
67 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
  • Commodity Code
    8301300000
Inbusový kľúč 3.0 mm Oceľ

10378571

Cenové rozpätie
0,2252 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
911 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Typ kľúča
    Inbusový kľúč
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
Kľúč k západke a zámku 7,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20125806

Cenové rozpätie
0,991 € - 0,7079 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ kľúča
    7,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku Špeciálny kľúč Tlakovo liaty zinok

20125868

Cenové rozpätie
2,5024 € - 1,6087 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    Špeciálny kľúč
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm šesťhranný kľúč Tlakovo liaty zinok

20125851

Cenové rozpätie
1,9264 € - 1,2384 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm šesťhranný kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm trojuholníkový kľúč Tlakovo liaty zinok

20125837

Cenové rozpätie
2,138 € - 1,3745 €

Úroveň zásob
2275 Na sklade
Atribúty
  • Typ kľúča
    8,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    8204110000
Kľúč k západke a zámku 7,0 mm trojuholníkový kľúč Tlakovo liaty zinok

20074203

Cenové rozpätie
2,0853 € - 1,3405 €

Úroveň zásob
103 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    7,0 mm trojuholníkový kľúč
  • Commodity Code
    8301700000
Kľúč k západke a zámku 5,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20067694

Cenové rozpätie
1,3048 € - 0,8388 €

Úroveň zásob
422 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku 6,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20067571

Cenové rozpätie
0,7295 € - 0,6565 €

Úroveň zásob
503 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    6,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm štvorcový kľúč Zliatina zinku

20077488

Cenové rozpätie
2,9699 € - 2,6729 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Strieborná farba
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Celková dĺžka
    86.0 mm
Kľúč k západke a zámku Univerzálny kľúč Tlakovo liaty zinok

20064198

Cenové rozpätie
0,5989 € - 0,5989 €

Úroveň zásob
110 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    Univerzálny kľúč
  • Commodity Code
    8301300000
Kľúč k západke a zámku Trubkový kľúč Plast

20079260

Cenové rozpätie
3,5978 € - 2,3129 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Plný materiál
    Plast
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Kľúč k západke a zámku Trubkový kľúč Zliatina zinku

20074234

Cenové rozpätie
7,5624 € - 3,6011 €

Úroveň zásob
389 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Pochrómované
  • Typ kľúča
    Trubkový kľúč
  • Celková dĺžka
    46.5 mm
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20074197

Cenové rozpätie
1,9546 € - 1,2565 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    8204110000
Kľúč k západke a zámku 4,0 mm šesťhranný kľúč Tlakovo liaty zinok

20123376

Cenové rozpätie
0,8437 € - 0,7593 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ kľúča
    4,0 mm šesťhranný kľúč
  • Commodity Code
    3926909790
Kľúč k západke a zámku 5,0 mm dvojzubý kľúč Tlakovo liaty zinok

20074159

Cenové rozpätie
1,7599 € - 1,1314 €

Úroveň zásob
376 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Zliatina zinku
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Commodity Code
    8301700000
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm štvorcový kľúč Zamak

20074227

Cenové rozpätie
1,6399 € - 1,1713 €

Úroveň zásob
181 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Plný materiál
    Zamak
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    7907000090
Kľúč k západke a zámku 8,0 mm štvorcový kľúč Tlakovo liaty zinok

20067588

Cenové rozpätie
0,447 € - 0,447 €

Úroveň zásob
415 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liaty zinok
  • Typ kľúča
    8,0 mm štvorcový kľúč
  • Commodity Code
    8301700000