Menu Hľadať

Inbusový kľúč 3.0 mm Oceľ

Allen Keys made in hardened steel for extra strength and are used to tighten both bolts and nuts.
Nový kód produktu:

10378571

Starý kód produktu:

463159

911 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,2252 €
2500 + 0,1128 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

56,30 €

250 x 0,2252 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Plný materiál Oceľ
Typ kľúča Inbusový kľúč
Celková dĺžka 50.0 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás