Menu Hľadať

Klobúkové matice uzatvorené - polyamid

Na sklade

These Dome Nuts are a durable, reliable, and versatile fastening solution. Their dome-shaped design provides improved grip and stability when connecting different materials. It is great for covering and protecting a bolt or screw while offering a neat appearance in various applications.

It is used in applications where the nut must be electrically, chemically, and thermally resistant and aesthetically beautiful. It also locks into place and is lightweight. Suitable for a wide range of applications such as electrical circuit breakers and fuse, electronics, and machinery.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, Black
  • DIN 1587 rated


Skupina SR: SR1955

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Farba Celková výška Kúpiť
0,0971 € - 0,1293 € Požiadajte o dodací termin tu
M4 x 0.7
7.0 mm
Prírodná
8.0 mm
0,1011 € - 0,1349 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
10.0 mm
Prírodná
12.0 mm
0,1707 € - 0,2261 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
13.0 mm
Prírodná
15.0 mm
0,1111 € - 0,1372 € 498 Na sklade
5/16-18
12.7 mm
Prírodná
13.5 mm
0,1002 € - 0,1336 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
8.0 mm
Prírodná
10.0 mm
0,165 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Čierna
8.0 mm
0,232 € - 0,232 € 300 Na sklade
M3
5.5 mm
Čierna
6.0 mm
0,3214 € - 0,3214 € 6609 Na sklade
M6
10.0 mm
Čierna
12.0 mm
0,3569 € - 0,3569 € 6169 Na sklade
M10
17.0 mm
Čierna
18.0 mm
0,1493 € - 0,2062 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
7.0 mm
Prírodná
8.0 mm
0,1607 € - 0,2232 € 25 Na sklade
M5
8.0 mm
Prírodná
10.0 mm
0,1806 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Prírodná
12.0 mm
0,4565 € - 1,0099 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0 mm
Prírodná
22.0 mm
0,4565 € - 1,0099 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
19.0 mm
Čierna
22.0 mm
0,1806 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
Čierna
12.0 mm
0,4025 € - 0,6543 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
17.0 mm
Čierna
18.0 mm
0,1607 € - 0,2232 € 250 Na sklade
M5
8.0 mm
Čierna
10.0 mm
0,1963 € - 0,2512 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
5.5 mm
Čierna
6.0 mm
0,2176 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Čierna
15.0 mm
0,2176 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
13.0 mm
Prírodná
15.0 mm
  • z/zo 2
Uzatvorená matica M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10325476

Cenové rozpätie
0,1293 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10325490

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6

10325506

Cenové rozpätie
0,2261 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica 5/16-18 0.500 in 0.530 in Polyamid 6.6

10326831

Cenové rozpätie
0,1372 € - 0,1111 €

Úroveň zásob
498 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16-18
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica Prírodná M5 x 0.8 10.0 mm Polyamid 6.6

10325483

Cenové rozpätie
0,1336 € - 0,1002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M4 7.0 mm 8.0 mm Polyamid

10326602

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,165 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M3 5.5 mm 6.0 mm Polyamid 6.6

10180464

Cenové rozpätie
0,232 € - 0,232 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M6 10.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10060759

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,3214 €

Úroveň zásob
6609 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M10 17.0 mm 18.0 mm Polyamid 6.6

10060858

Cenové rozpätie
0,3569 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
6169 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Zaistenie
Uzatvorená matica M4 7.0 mm 8.0 mm Polyamid

10326596

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M5 8.0 mm 10.0 mm Polyamid

10326619

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M6 10.0 mm 12.0 mm Polyamid

10326640

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M12 19.0 mm 22.0 mm Polyamid

10326701

Cenové rozpätie
1,0099 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M12 19.0 mm 22.0 mm Polyamid

10326718

Cenové rozpätie
1,0099 € - 0,4565 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M6 10.0 mm 12.0 mm Polyamid

10326657

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M10 17.0 mm 18.0 mm Polyamid

10326695

Cenové rozpätie
0,6543 € - 0,4025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M5 8.0 mm 10.0 mm Polyamid

10326633

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M3 5.5 mm 6.0 mm Polyamid

10326589

Cenové rozpätie
0,2512 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M8 13.0 mm 15.0 mm Polyamid

10326671

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá
Uzatvorená matica M8 13.0 mm 15.0 mm Polyamid

10326664

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Druh matice
    Vypuklá