Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.
Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.
Materiál: PA, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | HD | D | Farba | Materiál | H | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1289 € - 0,1289 € | 9000 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,2645 € - 0,2645 € | 22 Na sklade |
1.205 in
30.6 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1707 € - 0,1707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1335 € - 0,1335 € | 600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
10102657 | 0,1493 € - 0,1493 € | 116675 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
0,1707 € - 0,1707 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2716 € - 0,2716 € | 5200 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
0,2304 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1248 € - 0,1248 € | 8700 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Biela
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,4078 € - 0,816 € | 305 Na sklade |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
0,1289 € - 0,1289 € | 67600 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
10261798 | 0,8629 € - 1,9771 € | 800 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
0,1289 € - 0,1289 € | 3000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
0,1286 € - 0,2062 € | 100 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Čierna
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
10102688 | 0,246 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Čierna
|
PA
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
0,1416 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
0,182 € - 0,3342 € | 3 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,1436 € - 0,1436 € | 6000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Biela
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
0,2258 € - 0,2787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.378 in
9.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
0,1248 € - 0,1248 € | 3000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku