Menu Hľadať

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
161 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Farba Materiál H Typ Kúpiť
0,2172 € - 0,2172 € 1000 Na sklade
15.9 mm
18.5 mm
Čierna
Polyamid
13.2 mm
0,5184 € - 1,0201 € Požiadajte o dodací termin tu
30.1 mm
33.3 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
1000 Na sklade
Čierna
PA
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
34.0 mm
Čierna
Polyamid
13.0 mm
0,1413 € - 0,1413 € 4000 Na sklade
11.1 mm
13.5 mm
Čierna
PA
10.3 mm
1
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
88 Na sklade
Čierna
PA
10261798 0,8629 € - 1,9771 € 250 Na sklade
50.8 mm
55.1 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
0,4078 € - 0,816 € 800 Na sklade
28.6 mm
30.9 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,2375 € - 0,2375 € 6000 Na sklade
20.6 mm
22.6 mm
Biela
Polyamid
10.6 mm
0,2616 € - 0,2616 € 23700 Na sklade
25.4 mm
30.5 mm
Biela
Polyamid
11.5 mm
0,2258 € - 0,2787 € Požiadajte o dodací termin tu
9.6 mm
13.0 mm
Čierna
Polyamid
6.5 mm
0,1335 € - 0,1335 € 600 Na sklade
12.7 mm
14.3 mm
Čierna
Polyamid
6.4 mm
0,56 € - 1,1108 € 140 Na sklade
34.9 mm
38.1 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,325 € - 0,6516 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
25.8 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,6146 € - 1,2287 € 2700 Na sklade
38.1 mm
42.4 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
1900 Na sklade
Čierna
PA
0,2236 € - 0,2761 € Požiadajte o dodací termin tu
7.1 mm
11.0 mm
Čierna
Polyamid
7.0 mm
10261804 6700 Na sklade
Čierna
PA
  • z/zo 9
Zaslepovacia zátka 18.5 mm 13.2 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261705

Cenové rozpätie
0,2172 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 33.3 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261743

Cenové rozpätie
1,0201 € - 0,5184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Čierna

10261781


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 34.0 mm 13.0 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10163061

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Čierna

10102640

Cenové rozpätie
0,1413 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Čierna

10261712


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zaslepovacia zátka 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Čierna

10261750


Úroveň zásob
88 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261798

Cenové rozpätie
1,9771 € - 0,8629 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Čierna

10261699


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261736

Cenové rozpätie
0,816 € - 0,4078 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Biela

10103364

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Biela

10103371

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
23700 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 13.0 mm 6.5 mm 1.2 mm Polyamid Čierna

10163092

Cenové rozpätie
0,2787 € - 0,2258 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 14.3 mm 6.4 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10021187

Cenové rozpätie
0,1335 € - 0,1335 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261767

Cenové rozpätie
1,1108 € - 0,56 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261729

Cenové rozpätie
0,6516 € - 0,325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261774

Cenové rozpätie
1,2287 € - 0,6146 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Čierna

10261811


Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 11.0 mm 7.0 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10163078

Cenové rozpätie
0,2761 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.1 mm
  • H
    7.0 mm
  • HD
    7.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Čierna

10261804


Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000