Menu Hľadať

Klenuté zaslepovacie zátky

Na sklade

Tieto klenuté zaslepovacie zátky sú vhodné na utesnenie otvorov v plechoch. Sú určené na utesnenie medzier v zariadeniach alebo strojoch, v sektore plechov, ako ochrana pred ostrými hranami. Fungujú tiež ako bezpečná bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.

Klenutý tvar ponúka úhľadný a čistý povrch, pomáha odrážať nárazy, čím znižuje možnosť poškodenia zátky alebo zariadenia, do ktorého sa vkladá. Sú odolné voči korózii a poskytujú elektrickú izoláciu.

Jednoduché nasadenie. Vyrobené tak, aby tesne zapadli do otvoru, ktorý utesňujú, čím zaisťujú pevné a bezpečné uchytenie. Veľký sortiment pre mnohé priemery otvorov a hrúbky panelov, môžu sa použiť v odvetviach, ako je výroba, stavebníctvo a elektronika.

  • Poskytujú odolnosť proti korózii a elektrickú izoláciu.
  • Fungujú ako bariéra proti vniknutiu prachu, nečistôt, vlhkosti a iných kontaminantov.
  • Pevne zapadnú do otvoru, ktorý tesnia a zaisťujú bezpečné uchytenie.
Materiál: Polyamid 6, PA, Polyamid 6.6, Polyamid, Polyetylén HD, Kopolyester Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná, Priehľadná Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
161 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť HD D Farba Materiál H Typ Kúpiť
990 Na sklade
Biela
PA
1,0801 € - 2,0665 € 400 Na sklade
50.8 mm
55.1 mm
Biela
Polyamid
14.3 mm
23290 Na sklade
Čierna
PA
0,4078 € - 0,816 € 300 Na sklade
22.2 mm
25.8 mm
Biela
Polyamid
14.3 mm
900 Na sklade
Biela
PA
10261835 3800 Na sklade
Čierna
PA
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
55.1 mm
Čierna
Polyamid
11.9 mm
0,1963 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
34.9 mm
Čierna
Polyamid
11.5 mm
40 Na sklade
Biela
PA
0,6146 € - 1,2287 € 2700 Na sklade
38.1 mm
42.4 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,1314 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Biela
PA
8.0 mm
1
1900 Na sklade
Čierna
PA
10261804 6700 Na sklade
Čierna
PA
0,1374 € - 0,1374 € 1796 Na sklade
11.1 mm
13.5 mm
Čierna
Polyamid
10.3 mm
0,56 € - 1,1108 € 140 Na sklade
34.9 mm
38.1 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PA
0,4078 € - 0,816 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
30.9 mm
Čierna
Polyamid
14.3 mm
0,1331 € - 0,2119 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
Biela
PA
8.0 mm
1
0,1416 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Biela
PA
8.7 mm
1
0,182 € - 0,3342 € 3 Na sklade
17.5 mm
Biela
PA
10.3 mm
1
  • z/zo 9
Zaslepovacia zátka 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Biela

10261873


Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Biela

10261910

Cenové rozpätie
2,0665 € - 1,0801 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Čierna

10261828


Úroveň zásob
23290 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Biela

10261866

Cenové rozpätie
0,816 € - 0,4078 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Farba
    Biela
Zaslepovacia zátka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Biela

10261903


Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zaslepovacia zátka 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Čierna

10261835


Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021125

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10021095

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Biela

10261842


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Zaslepovacia zátka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261774

Cenové rozpätie
1,2287 € - 0,6146 €

Úroveň zásob
2700 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biela

10355480

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Čierna

10261811


Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Čierna

10261804


Úroveň zásob
6700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Polyamid Čierna

10112205

Cenové rozpätie
0,1374 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
1796 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261767

Cenové rozpätie
1,1108 € - 0,56 €

Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Čierna

10261699


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    PA
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Zaslepovacia zátka 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Polyamid Čierna

10261736

Cenové rozpätie
0,816 € - 0,4078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Farba
    Čierna
Zaslepovacia zátka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biela

10355497

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Biela

10355510

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,1416 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA
Zaslepovacia zátka 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biela

10355558

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,182 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Farba
    Biela
  • Materiál
    PA