Menu Hľadať

Kĺbové hlavice pre veľké namáhanie - vonkajší závit

Na sklade

Tieto kĺbové hlavice pre veľké namáhanie s vonkajším závitom s integrovaným guľovým klzným ložiskom sa používajú na spojenie dvoch tyčí, káblov alebo iných komponentov. Skladajú sa zo závitového čapu na jednom konci a integrovaného guľového klzného ložiska na druhom konci. Guľové klzné ložisko umožňuje uhlové vychýlenie a akceptuje radiálne a axiálne zaťaženie, vďaka čomu je vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.

Gulička kĺbovej hlavice sa pohybuje na plastovom puzdre ložiska vyrobenom z kompozitu z polyamidu vystuženého skleným vláknom/teflónu. Tento dizajn zaisťuje bezúdržbovú kĺbovú hlavicu. Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu. Ďalšou výhodou plastu je, že môže absorbovať množstvo cudzích častíc, čo zabraňuje poškodeniu.

Zakrúcajú sa do zodpovedajúceho komponentu. Taktiež odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti. Vyššie teploty znižujú nosnosť. Používajú sa v systémoch riadenia, závesných systémoch a spojovacích prvkoch pre automobilový priemysel, stavebníctvo a priemyselnú automatizáciu.

  • Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu a nosnosť.
  • Kĺbové hlavice klzných ložísk pre veľké namáhanie majú menšie trenie pri počiatočnom pohybe a takmer žiadnu vôľu.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +60 C bez straty nosnosti.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRR3553, SRR3550

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
60 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Závitová ruka d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kúpiť
22,593 € - 28,2438 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
347,82 € - 434,775 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
18,7068 € - 23,3886 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
25,2246 € - 31,5282 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
485,8464 € - 607,308 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
181,9986 € - 227,5008 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
98,5932 € - 123,2364 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
60.0
94.0
M24
25.0
42.85
57.0
449,6466 € - 562,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
45,4614 € - 56,8242 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
17,1666 € - 21,4608 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
347,82 € - 434,775 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
108,171 € - 135,2112 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
870,2028 € - 1 087,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
137,088 € - 171,36 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
50,337 € - 62,9238 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
42,5646 € - 53,2032 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
36.0
60.0
M14
14.0
25.40
36.0
870,2028 € - 1 087,7586 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
38,5866 € - 48,2358 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
347,82 € - 434,775 € Požiadajte o dodací termin tu
Right Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
31,0896 € - 38,862 € Požiadajte o dodací termin tu
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
  • z/zo 3
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 10.0 48.0 M10 Oceľ

20264383

Cenové rozpätie
28,2438 € - 22,593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 150.0 M39 Oceľ

20264475

Cenové rozpätie
434,775 € - 347,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 8.0 42.0 M8 Oceľ

20264550

Cenové rozpätie
23,3886 € - 18,7068 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

20264574

Cenové rozpätie
31,5282 € - 25,2246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 50.0 185.0 M45 Oceľ

20264697

Cenové rozpätie
607,308 € - 485,8464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 35.0 140.0 M36 Oceľ

20264451

Cenové rozpätie
227,5008 € - 181,9986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 25.0 94.0 M24 Oceľ

20264000

Cenové rozpätie
123,2364 € - 98,5932 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24
  • d3
    42.85
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 45.0 163.0 M42 Oceľ

20264673

Cenové rozpätie
562,0608 € - 449,6466 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 17.0 69.0 M16 Oceľ

20264598

Cenové rozpätie
56,8242 € - 45,4614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 6.0 36.0 M6 Oceľ

20264369

Cenové rozpätie
21,4608 € - 17,1666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 145.0 M42 Oceľ

20264468

Cenové rozpätie
434,775 € - 347,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30 Oceľ

20264628

Cenové rozpätie
135,2112 € - 108,171 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 60.0 225.0 M60 Oceľ

20264703

Cenové rozpätie
1 087,7586 € - 870,2028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 30.0 110.0 M30 Oceľ

20263898

Cenové rozpätie
171,36 € - 137,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 16.0 66.0 M16 Oceľ

20263966

Cenové rozpätie
62,9238 € - 50,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 14.0 60.0 M14 Oceľ

20263959

Cenové rozpätie
53,2032 € - 42,5646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    60.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 60.0 225.0 M60 Oceľ

20264529

Cenové rozpätie
1 087,7586 € - 870,2028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 15.0 63.0 M14 Oceľ

20264406

Cenové rozpätie
48,2358 € - 38,5866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 40.0 150.0 M39 Oceľ

20264659

Cenové rozpätie
434,775 € - 347,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Right Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Kĺbová hlavica pre veľké namáhanie 12.0 54.0 M12 Oceľ

20263829

Cenové rozpätie
38,862 € - 31,0896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Závitová ruka
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22