Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.
Skupina SR: SR1732
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Celková dĺžka | Vnútorná výška | Celková šírka | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476,2226 € - 476,2226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 397,6623 € - 397,6623 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 233,209 € - 233,209 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 367,6136 € - 367,6136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 520,7709 € - 520,7709 € | 1 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 432,0194 € - 432,0194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 547,1879 € - 547,1879 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Skrutka
|
||
| 188,2613 € - 201,4323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesive
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesive
|
|||
| 412,5933 € - 453,8412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesive
|
||
| 4,7364 € - 4,7364 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 6,4289 € - 6,4289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 9,3874 € - 9,3874 € | 50 Na sklade |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 89,124 € - 89,124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
||
| 7,3819 € - 7,3819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 12,0614 € - 12,0614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Lepidlo
|
||
| 3,442 € - 3,442 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 4,0678 € - 4,0678 € | 30 Na sklade |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 5,7747 € - 5,7747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
| 3,2714 € - 3,755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku