These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Skupina SR: SR1704
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Minimálny kompatibilný priemer kábla | Dĺžka montážneho závitu | Materiál | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8128 € - 0,8128 € | 80 Na sklade |
M12
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10152119 | 2,0537 € - 2,0537 € | 100 Na sklade |
M32
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 0,8071 € - 0,8071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG13.5
|
Šedá
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7884 € - 0,7884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0555 € - 1,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
Šedá
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7425 € - 0,7425 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG11
|
Šedá
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10152058 | 0,7252 € - 0,7252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,1819 € - 1,1819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG11
|
Šedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,0392 € - 2,0392 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG21
|
Šedá
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5217 € - 9,5217 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG36
|
Šedá
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 8,6456 € - 8,6456 € | 23 Na sklade |
M40
|
Šedá
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8932 € - 0,8932 € | 200 Na sklade |
PG16
|
Šedá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 10152232 | 1,8239 € - 1,8239 € | 17 Na sklade |
PG21
|
Šedá
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,866 € - 0,866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG7
|
Šedá
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,31 € | 9 Na sklade |
PG 7
|
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,4238 € - 0,4963 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
Čierna
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 0,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
Čierna
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2046 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Polyamid 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,31 € - 0,31 € | 4 Na sklade |
PG 7
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 9
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku