Menu Hľadať

Káblové vývodky - rovné, mosadzné

Na sklade

These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.

  • Material: Brass, PA, Stainless Steel
  • Colour: Natural, Black, Silver Grey, Dark Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR1717

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
101 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Maximálny priemer kompatibilného kábla Kúpiť
3,4754 € - 9,108 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
2,0537 € - 4,3127 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
17.0 mm
1,1417 € - 2,7414 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
1,7664 € - 1,7664 € Požiadajte o dodací termin tu
M25
17.0 mm
1,9674 € - 1,9674 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 11
7.0 mm
1,2063 € - 1,2063 € 150 Na sklade
M12
5.0 mm
1,5797 € - 1,5797 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
6.0 mm
14,3759 € - 14,3759 € Požiadajte o dodací termin tu
M40
28.0 mm
1,4792 € - 1,4792 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 16
14.0 mm
20,4364 € - 20,4364 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
26.0 mm
1,2063 € - 1,2063 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
10.0 mm
1,4361 € - 1,4361 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
5.0 mm
3,0446 € - 3,0446 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
18.0 mm
0,7884 € - 0,7884 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
13.0 mm
1,3086 € - 1,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 13.5
12.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 7
6.5 mm
15,8407 € - 15,8407 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
32.0 mm
1,0598 € - 1,0598 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
8.0 mm
3,3067 € - 3,3067 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
16.0 mm
3,4323 € - 3,4323 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
21.0 mm
  • z/zo 6
Káblové vývodky M32 15.0 mm 21.0 mm PA Strieborno šedá

10207376

Cenové rozpätie
9,108 € - 3,4754 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Strieborno šedá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    58.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M32
Káblové vývodky M25 11.0 mm 17.0 mm PA Tmavo sivá

10207338

Cenové rozpätie
4,3127 € - 2,0537 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M25
Káblové vývodky M16 5.0 mm 10.0 mm PA Tmavo sivá

10207277

Cenové rozpätie
2,7414 € - 1,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Plný materiál
    Polyamid 6 UL94 V2
  • Forma upchávky
    Jednoduché upevnenie
  • Celková dĺžka
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Káblové vývodky M25 8.0 mm 17.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152102

Cenové rozpätie
1,7664 € - 1,7664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    8.0 - 17.0 mm
Káblové vývodky PG 11 Čierna

10152164

Cenové rozpätie
1,9674 € - 1,9674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152041

Cenové rozpätie
1,2063 € - 1,2063 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
Káblové vývodky PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152362

Cenové rozpätie
1,5797 € - 1,5797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 6.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky M40 Čierna

10152140

Cenové rozpätie
14,3759 € - 14,3759 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    16.0 - 28.0 mm
Káblové vývodky PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152218

Cenové rozpätie
1,4792 € - 1,4792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    10.0 - 14.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    10.0 mm
Káblové vývodky PG 36 Čierna

10152287

Cenové rozpätie
20,4364 € - 20,4364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    20.0 - 26.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky M16 3.0 mm 10.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152065

Cenové rozpätie
1,2063 € - 1,2063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 10.0 mm
Káblové vývodky PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152324

Cenové rozpätie
1,4361 € - 1,4361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    2.0 - 5.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152249

Cenové rozpätie
3,0446 € - 3,0446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    13.0 - 18.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
Káblové vývodky M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152089

Cenové rozpätie
0,7884 € - 0,7884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    5.0 - 13.0 mm
Káblové vývodky PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10426173

Cenové rozpätie
1,3086 € - 1,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    6.0 - 12.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    9.0 mm
Káblové vývodky PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152348

Cenové rozpätie
1,0555 € - 1,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 6.5 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152300

Cenové rozpätie
15,8407 € - 15,8407 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    22.0 - 32.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    13.0 mm
Káblové vývodky PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152386

Cenové rozpätie
1,0598 € - 1,0598 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    4.0 - 8.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    8.0 mm
Káblové vývodky PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10629703

Cenové rozpätie
3,3067 € - 3,3067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    9.0 - 16.0 mm
  • Dĺžka montážneho závitu
    11.0 mm
Káblové vývodky M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Čierna

10152126

Cenové rozpätie
3,4323 € - 3,4323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Forma upchávky
    High Performing
  • Certifikácia
    VDE
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    12.0 - 21.0 mm