These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
Skupina SR: SR1717
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1417 € - 2,7414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,212 € - 2,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,6228 € - 2,0537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,6228 € - 2,0537 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,4754 € - 4,3372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,212 € - 2,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,212 € - 2,9074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,4754 € - 9,108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,1417 € - 2,7414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,5691 € - 26,8823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 104,0183 € - 104,0183 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10207208 | 7,8414 € - 16,4669 € | 17 Na sklade |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
| 2,2784 € - 3,6829 € | 5 Na sklade |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,8389 € - 5,2199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,6341 € - 7,6267 € | 4895 Na sklade |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5742 € - 2,5432 € | 9 Na sklade |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10267615 | 7,9955 € - 12,8467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3808 € - 2,2431 € | 1 Na sklade |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 15,2039 € - 24,6494 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,6456 € - 3,6456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku