10562536
WCC2-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,2605 € |
1000 - 4999 | 0,2544 € |
5000 - 9999 | 0,2499 € |
10000 + | 0,2437 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 3.0 - 7.9 mm |
---|---|
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.118 - 0.311 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.0 - 6.8 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.236 - 0.268 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 2.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.098 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Štýl | 1 |
Typ | 1 |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku