Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.
These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.
.
Skupina SR: SR2059
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Nastaviteľnosť | Farba | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0393 € - 0,0486 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0322 € - 0,0383 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0238 € - 0,0293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0347 € - 0,0429 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0444 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0274 € - 0,0339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0398 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0238 € - 0,0293 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,035 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0323 € - 0,0399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0742 € | 2500 Na sklade |
Pevná
|
Prírodná
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0632 € - 0,078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pevná
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku