Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Skupina SR: SR2104
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Spôsob montáže | Vnútorná výška | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0829 € - 0,0884 € | 2000 Na sklade |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1023 € - 0,1248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1279 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1049 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,115 € - 0,1342 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1342 € | 8000 Na sklade |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1045 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,1069 € - 0,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,088 € - 0,1069 € | 1050 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1048 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,0881 € - 0,1069 € | 13000 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0602 € - 0,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,088 € - 0,1069 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,088 € - 0,1069 € | 7000 Na sklade |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,1167 € - 0,1216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm