Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10018880
MWSEA2-1-3-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1279 € |
| 5000 + | 0,1048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Spôsob montáže | Zatlačením |
| Typ/prevedenie sedla | Mikro |
| Vnútorná výška | 6.0 mm |
| Vnútorná výška | 0.236 in |
| Vnútorná šírka | 9.1 mm |
| Vnútorná šírka | 0.358 in |
| Maximálna hrúbka panela | 2.4 mm |
| Maximálna hrúbka panela | 0.094 in |
| Celková šírka | 12.0 mm |
| Celková šírka | 0.472 in |
| Hrúbka steny | 2.4 mm |
| Hrúbka steny | 0.094 in |
| Plný materiál | Polyamid |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Popis podľa UL/CSA | UL E70062 |