Menu Hľadať

Káblové sedlá Mini

Na sklade

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Skupina SR: SR2104

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
96 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Spôsob montáže Vnútorná výška Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kúpiť
0,088 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,088 € - 0,1069 € 1050 Na sklade
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
0,1108 € - 0,1342 € 8000 Na sklade
6.6 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,1069 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,1058 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,1049 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
0,1109 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,088 € - 0,1069 € 7000 Na sklade
9.1 mm
Zatlačením
7.7 mm
0,1167 € - 0,1216 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
7.7 mm
0,1279 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
7.7 mm
0,1045 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,1093 € - 0,1279 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,0881 € - 0,1069 € 13000 Na sklade
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
0,1102 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
6.0 mm
0,1167 € - 0,1216 € 4900 Na sklade
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,0899 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
Zatlačením
3.9 mm
0,0884 € - 0,1069 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
7.7 mm
0,0829 € - 0,0884 € 2000 Na sklade
6.6 mm
Zatlačením
3.0 mm
0,115 € - 0,1342 € Požiadajte o dodací termin tu
9.1 mm
Zatlačením
7.7 mm
0,1243 € - 0,1243 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Zatlačením
0.9 mm
  • z/zo 5
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018712

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018736

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,088 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 6.6 mm 9.1 mm Polyamid 6.6

10018859

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Káblová priechodka 6.6 mm 9.1 mm Polyamid 6.6

10018828

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,1069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Káblová priechodka 6.6 mm 9.1 mm Polyamid 6.6

10018842

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018897

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018774

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018743

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,088 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018750

Cenové rozpätie
0,1216 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018903

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018873

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1045 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018866

Cenové rozpätie
0,1279 € - 0,1093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018781

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0881 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018798

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018729

Cenové rozpätie
0,1216 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 8.1 mm 10.8 mm Polyamid 6.6

10018767

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.9 mm
  • Vnútorná šírka
    8.1 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018804

Cenové rozpätie
0,1069 € - 0,0884 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 6.6 mm 9.1 mm Polyamid 6.6

10018699

Cenové rozpätie
0,0884 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    6.6 mm
Káblová priechodka 9.1 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10018811

Cenové rozpätie
0,1342 € - 0,115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    7.7 mm
  • Vnútorná šírka
    9.1 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 7.0 mm Polyamid 6.6

10019214

Cenové rozpätie
0,1243 € - 0,1243 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Mikro
  • Vnútorná výška
    0.9 mm
  • Vnútorná šírka
    4.8 mm