Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Skupina SR: SR1834
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2716 € - 0,3356 € | 5000 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,236 € - 0,2901 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2616 € | 13000 Na sklade |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1948 € | 2000 Na sklade |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2289 € | 352668 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0879 € - 0,1065 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,2119 € - 0,2616 € | 9000 Na sklade |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,2716 € - 0,3356 € | 23000 Na sklade |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1835 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2289 € | 241000 Na sklade |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2289 € | 828 Na sklade |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1088 € | 3500 Na sklade |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1948 € | 7800 Na sklade |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1201 € | 17000 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1247 € | 13250 Na sklade |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,094 € - 0,1154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku