Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.
Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.
These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Kompatibilný priemer otvoru | Šírka základne | Vnútorná výška | Maximálna hrúbka kompatibilného panela | Dĺžka základne | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1039 € - 0,1257 € | 4000 Na sklade |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
0,1414 € - 0,172 € | 3000 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,1422 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,1422 € - 0,172 € | 200 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,246 € - 0,3015 € | 405660 Na sklade |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
0,2275 € - 0,2275 € | 2000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,2432 € - 0,2432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,1835 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
0,1848 € - 0,2275 € | 1200 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,2916 € - 0,3513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,1279 € - 0,1331 € | 5000 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
0,2275 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,1976 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,2873 € - 0,3513 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,2005 € - 0,2275 € | 9000 Na sklade |
|
|
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
||
0,2137 € - 0,2137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
0,2603 € - 0,3214 € | 54980 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2616 € - 0,3214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1835 € - 0,2275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,2603 € - 0,3214 € | 20000 Na sklade |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku