Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,1578 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
26.7 mm
0,246 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
11.4 mm
0,1279 € - 0,1331 € 5000 Na sklade
10.2 mm
5.7 mm
0,2417 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
5.7 mm
0,2048 € - 0,2488 € 66000 Na sklade
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2916 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2873 € - 0,3513 € Požiadajte o dodací termin tu
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2612 € - 0,2723 € Požiadajte o dodací termin tu
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
0,1848 € - 0,2275 € 11000 Na sklade
11.1 mm
26.7 mm
0,2275 € - 0,2275 € 32000 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,2033 € - 0,2488 € 7000 Na sklade
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2062 € - 0,2488 € 4000 Na sklade
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,1019 € - 0,1257 € 529253 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,2873 € - 0,3513 € 29169 Na sklade
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,1021 € - 0,1257 € 120000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1039 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1763 € - 0,2161 € 11112 Na sklade
20.3 mm
0,1409 € - 0,172 € 285850 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
0,1413 € - 0,172 € 5000 Na sklade
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1058 € - 0,1257 € 1000 Na sklade
11.3 mm
15.8 mm
4.8 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037645

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 11.4 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037355

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    11.4 mm
Káblové sedlo 5.7 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037393

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,1279 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
Káblové sedlo 5.7 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037386

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111505

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
66000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111536

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111550

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 25.1 mm 28.7 mm Polyamid 6.6

10111680

Cenové rozpätie
0,2723 € - 0,2612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    25.1 mm
  • Vnútorná šírka
    28.7 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037812

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblové sedlo 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037775

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
32000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111529

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111543

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037188

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
529253 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 19.0 mm 21.2 mm Polyamid 6.6

10111512

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
29169 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnútorná výška
    19.0 mm
  • Vnútorná šírka
    21.2 mm
  • Maximálna hrúbka kompatibilného panela
    2.0 mm
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037287

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1021 €

Úroveň zásob
120000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 26.7 mm 11.1 mm Prírodná Polyamid 6.6

10037300

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038130

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
11112 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037218

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1409 €

Úroveň zásob
285850 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Štvrťotáčkové 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1413 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.3 mm Polyamid 6.6

10037669

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm