Menu Hľadať

Káblové sedlá bez zámku

Na sklade

Non-Locking Wire Saddle manufactured from Natural Nylon 6/6. The wire saddle gathers and routes cables, keeping them clear of sensitive or sharp components. They also keep cables and wires tidy and free from clutter. Ideal for use in electronics applications.

Several type options with alternative mounting styles. Options are available with smooth and round corners that help eliminate stress to fibre upon entry into the assembly. Side entry options that provide a low height where clearance is an issue are also included in this range. Options that mount in blind holes or with adhesive are also available in this varied range.

These wire saddles are suitable for a broad range of cable diameter sizes and are easy to mount.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 HB, UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Kompatibilný priemer otvoru Šírka základne Vnútorná výška Maximálna hrúbka kompatibilného panela Dĺžka základne Kúpiť
0,1422 € - 0,172 € 114000 Na sklade
11.1 mm
9.7 mm
0,1422 € - 0,172 € 7000 Na sklade
11.1 mm
26.7 mm
0,1037 € - 0,1257 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
0,1038 € - 0,1257 € 6000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
0,1038 € - 0,1257 € 1731 Na sklade
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
0,2445 € - 0,3015 € 2000 Na sklade
20.3 mm
0,1763 € - 0,2161 € 6329 Na sklade
20.3 mm
0,1034 € - 0,1257 € 56000 Na sklade
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,2545 € - 0,3157 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2603 € - 0,3214 € 145980 Na sklade
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2616 € - 0,3214 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,2005 € - 0,2275 € 9000 Na sklade
4.2 mm
0,246 € - 0,3029 € Požiadajte o dodací termin tu
10.2 mm
5.6 mm
0,2275 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
4.8 mm
0,2588 € - 0,3214 € 15000 Na sklade
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,2137 € - 0,2137 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1835 € - 0,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
5.7 mm
0,1422 € - 0,172 € 7795 Na sklade
11.1 mm
4.8 mm
0,1414 € - 0,172 € 4000 Na sklade
11.1 mm
18.8 mm
0,1436 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
  • z/zo 6
Káblová priechodka 9.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037614

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
114000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    9.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037652

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037249

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 26.7 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037263

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    26.7 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka 19.1 mm 11.3 mm Polyamid 6.6

10037706

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1038 €

Úroveň zásob
1731 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    19.1 mm
  • Vnútorná šírka
    11.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038147

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblové sedlo 4.75 mm 5.6 mm Prírodná Polyamid 6.6

10038130

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
6329 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Vnútorná šírka
    20.3 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.19 mm
  • Hrúbka steny
    1.19 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037195

Cenové rozpätie
0,1257 € - 0,1034 €

Úroveň zásob
56000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    3.2 mm
  • Celková šírka
    15.4 mm
Káblová priechodka Zásuvné 4.8 mm 10.0 mm PA

10037508

Cenové rozpätie
0,3157 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zásuvné
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
145980 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblové sedlo 4.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037454

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    4.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblové sedlo 5.6 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037331

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,246 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Vnútorná výška
    5.6 mm
  • Vnútorná šírka
    10.2 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 2.0 mm
Káblové sedlo 4.8 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037492

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,2275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    6.2 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    10.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Zatlačením 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Cenové rozpätie
0,3214 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Hĺbka
    5.6 mm
Káblové sedlo Zatlačením 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Cenové rozpätie
0,2137 € - 0,2137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Do slepého otvoru
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.9 mm
  • Vnútorná výška
    8.7 mm
Káblové sedlo 5.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037461

Cenové rozpätie
0,2275 € - 0,1835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ/prevedenie sedla
    Bočný úchyt
  • Vnútorná výška
    5.7 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka 4.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037591

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
7795 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Hĺbka
    5.6 mm
  • Vnútorná výška
    4.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Káblová priechodka Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10037638

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1414 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Snap-Lock
  • Vnútorná výška
    18.8 mm
  • Vnútorná šírka
    11.1 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.6 mm
Káblová priechodka Štvrťotáčkové 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Štvrťotáčkové
  • Typ/prevedenie sedla
    Obdĺžnikové
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 1.6 mm