10177778
UMS-16-45
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 2,245 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable |
---|---|
Colour | Black |
Mounting Method | Screw-On |
Base Length | 27.9 mm |
Base Length | 1.098 in |
Base Width | 27.9 mm |
Base Width | 1.098 in |
Hole Diameter | 5.2 mm |
Hole Diameter | 0.205 in |
Compatible Cable Diameter Range | 25.4 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1 in |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Full Material | Polyamide |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku