10116609
012015000201
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,3332 € |
500 - 999 | 0,311 € |
1000 + | 0,2398 € |
Colour | Grey |
---|---|
Mounting Method | Snap In |
Base Length | 18.0 mm |
Base Length | 0.709 in |
Base Width | 14.8 mm |
Base Width | 0.583 in |
Compatible Cable Diameter Range | 15.0 - 17.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.591 - 0.669 in |
Overall Height | 23.6 mm |
Overall Height | 0.929 in |
Overall Width | 14.8 mm |
Overall Width | 0.583 in |
Full Material | Polyamide |
Commodity Code | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku