These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška príruby | Minimálny vonkajší priemer | Farba | Materiál | Dĺžka pod hlavou | Maximálny vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0365 € - 0,0451 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0347 € - 0,0428 € | 3300 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,086 € - 0,1062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0392 € - 0,0485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0377 € - 0,0465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0355 € - 0,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0554 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 10217443 | 0,022 € - 0,0271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
|
| 0,0212 € - 0,0262 € | 900 Na sklade |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,166 € - 0,2049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0168 € - 0,0207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,1298 € - 0,2247 € | 46700 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku