Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,0315 € - 0,0389 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0366 € - 0,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,03 € - 0,037 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0519 € - 0,0641 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0357 € - 0,044 € Požiadajte o dodací termin tu
1.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0674 € - 0,0832 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0738 € - 0,0911 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0431 € - 0,0532 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0431 € - 0,0533 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0351 € - 0,0434 € 400 Na sklade
1.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1787 € - 0,2206 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1135 € - 0,1402 € 500 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0809 € - 0,0999 € Požiadajte o dodací termin tu
2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,1572 € - 0,1941 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0655 € - 0,0808 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0566 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0493 € - 0,0609 € 500 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0934 € - 0,1154 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,0399 € - 0,0493 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
0,033 € - 0,0408 € 1000 Na sklade
1.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 0.140 in Polyamid 6.6

10334355

Cenové rozpätie
0,0389 € - 0,0315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    8.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.3 mm
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.075 in Polyamid 6.6

10334171

Cenové rozpätie
0,0452 € - 0,0366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    7.1 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    5 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3 mm
  • Vnútorný priemer
    1.9 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.115 in Polyamid 6.6

10334232

Cenové rozpätie
0,037 € - 0,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    3.7 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.160 in Polyamid 6.6

10334317

Cenové rozpätie
0,0641 € - 0,0519 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    7.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    4.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.320 in Polyamid 6.6

10334638

Cenové rozpätie
0,044 € - 0,0357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.5 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.3 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
Izolačné puzdro 0.378 in Polyamid 6.6

10334799

Cenové rozpätie
0,0832 € - 0,0674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.6 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.196 in Polyamid 6.6

10334386

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0738 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.378 in Polyamid 6.6

10334843

Cenové rozpätie
0,0532 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.6 mm
  • Vnútorný priemer
    9.6 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.395 in Polyamid 6.6

10334690

Cenové rozpätie
0,0533 € - 0,0431 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.7 mm
  • Vnútorný priemer
    10 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.510 in Polyamid 6.6

10334744

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.7 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    15.9 mm
  • Vnútorný priemer
    13 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.515 in Polyamid 6.6

10334904

Cenové rozpätie
0,2206 € - 0,1787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    28.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    18.2 mm
  • Vnútorný priemer
    13.1 mm
  • Výška príruby
    4.7 mm
Izolačné puzdro 0.406 in Polyamid 6.6

10334874

Cenové rozpätie
0,1402 € - 0,1135 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    24.9 mm
  • Vonkajší priemer základne
    13.9 mm
  • Vnútorný priemer
    10.3 mm
  • Výška príruby
    3.2 mm
Izolačné puzdro 0.476 in Polyamid 6.6

10334775

Cenové rozpätie
0,0999 € - 0,0809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    25.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    14.8 mm
  • Vnútorný priemer
    12.1 mm
  • Výška príruby
    2 mm
Izolačné puzdro 0.515 in Polyamid 6.6

10334911

Cenové rozpätie
0,1941 € - 0,1572 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    7.1 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    28.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    13.1 mm
  • Výška príruby
    3.2 mm
Izolačné puzdro 0.280 in Polyamid 6.6

10334645

Cenové rozpätie
0,0808 € - 0,0655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    16 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    7.1 mm
  • Výška príruby
    1.3 mm
Izolačné puzdro 0.617 in Polyamid 6.6

10334850

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0566 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    5.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    22.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    15.7 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 0.316 in Polyamid 6.6

10334652

Cenové rozpätie
0,0609 € - 0,0493 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.8 mm
  • Vnútorný priemer
    8 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 0.201 in Polyamid 6.6

10334683

Cenové rozpätie
0,1154 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    28.2 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    16.1 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Výška príruby
    3.6 mm
Izolačné puzdro 0.312 in Polyamid 6.6

10334256

Cenové rozpätie
0,0493 € - 0,0399 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    14.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.3 mm
  • Vnútorný priemer
    7.9 mm
  • Výška príruby
    0.8 mm
Izolačné puzdro 0.160 in Polyamid 6.6

10334294

Cenové rozpätie
0,0408 € - 0,033 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    7.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    4.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm