Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,3576 € - 0,3576 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
21.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
27.7 mm
0,0603 € - 0,0603 € 29960 Na sklade
2.0 mm
12.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
0,1154 € - 0,1607 € 115900 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
0,2503 € - 0,347 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Prírodná
PA
0,1678 € - 0,2176 € 4498 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
0,1124 € - 0,1792 € 41000 Na sklade
0.5 mm
Čierna
PA
4.0 mm
0,105 € - 0,1464 € 3000 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
0,1574 € - 0,1794 € 8521 Na sklade
3.0 mm
16.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
1,4084 € - 1,5052 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
98.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
57.0 mm
0,1246 € - 0,172 € 520 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
0,1505 € - 0,1568 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Čierna
PA
4.0 mm
0,2099 € - 0,2168 € 5900 Na sklade
3.0 mm
17.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
32.0 mm
0,1349 € - 0,1349 € 7900 Na sklade
1.0 mm
4.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
0,1809 € - 0,2181 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
14.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
17.5 mm
0,1154 € - 0,1607 € 28000 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
10072875 0,1809 € - 0,2181 € 13000 Na sklade
2.0 mm
14.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,0978 € - 0,1362 € 19000 Na sklade
1.5 mm
Prírodná
PA
0,3526 € - 0,3598 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Prírodná
PA
0,283 € - 0,2887 € 5000 Na sklade
1.6 mm
Čierna
PA
0,3747 € - 0,4534 € Požiadajte o dodací termin tu
3.3 mm
Čierna
Polyamid 6.6
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 16.1 mm 21.7 mm 27.7 mm Polyamid 6.6

10185971

Cenové rozpätie
0,3576 € - 0,3576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    21.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    27.7 mm
  • Vnútorný priemer
    16.1 mm
  • Výška príruby
    3.1 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10072790

Cenové rozpätie
0,0603 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
29960 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.0 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačná podložka 6.2 mm PA

10117088

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
115900 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    7.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačná podložka 20.1 mm PA

10117125

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    36.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    21.6 mm
  • Vnútorný priemer
    20.1 mm
  • Výška príruby
    3.0 mm
Izolačná podložka 10.2 mm PA

10117101

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
4498 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    12.9 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 6.2 mm PA

10133804

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1124 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    1.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    6.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Výška príruby
    0.5 mm
Izolačná podložka 3.1 mm PA

10117040

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 10.1 mm 16.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10072851

Cenové rozpätie
0,1794 € - 0,1574 €

Úroveň zásob
8521 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.1 mm
  • Výška príruby
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 50.0 mm 98.0 mm 57.0 mm Polyamid 6.6

10072882

Cenové rozpätie
1,5052 € - 1,4084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    98.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    57.0 mm
  • Vnútorný priemer
    50.0 mm
  • Výška príruby
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačná podložka 6.1 mm PA

10117095

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1246 €

Úroveň zásob
520 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.8 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 5.0 mm PA

10133798

Cenové rozpätie
0,1568 € - 0,1505 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    5.5 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
Izolačné puzdro 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Polyamid 6.6

10072868

Cenové rozpätie
0,2168 € - 0,2099 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    17.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.2 mm
  • Výška príruby
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 3.1 mm 4.0 mm 6.2 mm Polyamid 6.6

10072905

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
7900 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    6.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 12.5 mm 14.0 mm 17.5 mm Polyamid 6.6

10072912

Cenové rozpätie
0,2181 € - 0,1809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    17.5 mm
  • Vnútorný priemer
    12.5 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačná podložka 5.2 mm PA

10117071

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1154 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    11.7 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 12.1 mm 14.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10072875

Cenové rozpätie
0,2181 € - 0,1809 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    12.1 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačná podložka 3.1 mm PA

10117033

Cenové rozpätie
0,1362 € - 0,0978 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro M4 4.4 mm 5.2 mm Prírodná PA

10110799

Cenové rozpätie
0,3598 € - 0,3526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    8.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    5.2 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro M4 4.4 mm 5.2 mm Čierna PA

10110782

Cenové rozpätie
0,2887 € - 0,283 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.7 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    8.7 mm
  • Vonkajší priemer základne
    8.7 mm
  • Vnútorný priemer
    4.4 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
Izolačné puzdro 0.645 in Polyamid 6.6

10334898

Cenové rozpätie
0,4534 € - 0,3747 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    25.4 mm
  • Vonkajší priemer základne
    18.9 mm
  • Vnútorný priemer
    16.4 mm
  • Výška príruby
    3.3 mm