Menu Hľadať

Izolačné puzdrá

Na sklade

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Shoulder Washers are designed to provide electric and heat insulation for assemblies where this is a fundamental requirement.
  • They are self-lubrication, as well as being corrosion and abrasion resistant.
  • Advised to avoid using shoulder washers in humid environments.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
356 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška príruby Minimálny vonkajší priemer Farba Materiál Dĺžka pod hlavou Maximálny vonkajší priemer Kúpiť
0,4808 € - 0,5936 € 4000 Na sklade
6.0 mm
33.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
0,0742 € - 0,0742 € 8000 Na sklade
2.0 mm
12.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
0,1126 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
Prírodná
PA
0,2147 € - 0,2759 € 305 Na sklade
1.7 mm
9.4 mm
Čierna
19.0 mm
0,107 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
4.5 mm
Čierna
8.0 mm
0,0787 € - 0,1099 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
3.4 mm
Čierna
10.0 mm
0,1064 € - 0,1479 € 500 Na sklade
10.0 mm
5.2 mm
Čierna
10.0 mm
0,1126 € - 0,1564 € 41000 Na sklade
2.0 mm
6.9 mm
Prírodná
15.0 mm
0,1349 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.0 mm
Čierna
16.0 mm
0,32 € - 0,3982 € 300 Na sklade
32.0 mm
14.5 mm
Čierna
21.0 mm
0,1231 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
7.8 mm
Čierna
12.0 mm
0,1615 € - 0,1615 € Požiadajte o dodací termin tu
2.6 mm
14.2 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,5081 € - 0,5758 € Požiadajte o dodací termin tu
3.1 mm
26.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
31.9 mm
0,0755 € - 0,1053 € 33500 Na sklade
1.3 mm
3.5 mm
Čierna
7.5 mm
0,2019 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
9.9 mm
Čierna
14.0 mm
0,1207 € - 0,1564 € 235 Na sklade
10.0 mm
7.2 mm
Čierna
12.0 mm
0,0755 € - 0,1197 € 6250 Na sklade
3.2 mm
6.0 mm
Čierna
8.0 mm
0,1984 € - 0,2025 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Čierna
PA
0,156 € - 0,156 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
6.1 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
0,1678 € - 0,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
3.5 mm
Čierna
5.9 mm
  • z/zo 18
Izolačné puzdro 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Polyamid 6.6

10072899

Cenové rozpätie
0,5936 € - 0,4808 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    33.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Vnútorný priemer
    24.5 mm
  • Výška príruby
    6.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10120477

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 4.2 mm PA

10117057

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    2.0 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    18.0 mm
  • Vonkajší priemer základne
    10.9 mm
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Výška príruby
    1.5 mm
Izolačné puzdro 8.2 mm 9.4 mm 19.0 mm

10229187

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
305 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.4 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    1.7 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 2.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

10229217

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    4.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.6 mm
  • Výška príruby
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.1 mm 3.4 mm 10.0 mm

10229255

Cenové rozpätie
0,1099 € - 0,0787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.4 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    8.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm

10229293

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    5.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Výška príruby
    10.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačná podložka 5.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055007

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1126 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    15.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
  • Výška príruby
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 10.2 mm 11.0 mm 16.0 mm

10229194

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.2 mm
  • Výška príruby
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 10.5 mm 14.5 mm 21.0 mm

10229231

Cenové rozpätie
0,3982 € - 0,32 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Výška príruby
    32.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 6.1 mm 7.8 mm 12.0 mm

10229279

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.8 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Výška príruby
    15.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 8.1 mm 14.2 mm 20.0 mm Polyamid 6.6

10072653

Cenové rozpätie
0,1615 € - 0,1615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    14.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Výška príruby
    2.6 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 20.1 mm 26.7 mm 31.9 mm Polyamid 6.6

10185988

Cenové rozpätie
0,5758 € - 0,5081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    26.7 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    31.9 mm
  • Vnútorný priemer
    20.1 mm
  • Výška príruby
    3.1 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 3.1 mm 3.5 mm 7.5 mm

10229040

Cenové rozpätie
0,1053 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
33500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    7.5 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.3 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 8.2 mm 9.9 mm 14.0 mm

10229088

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    9.9 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Výška príruby
    16.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 6.2 mm 7.2 mm 12.0 mm

10229118

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1207 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    7.2 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Výška príruby
    10.0 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm

10098899

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.5 mm
  • Výška príruby
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv
Izolačné puzdro 3.5 mm PA

10638897

Cenové rozpätie
0,2025 € - 0,1984 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    6.3 mm
  • Vonkajší priemer príruby
    7.6 mm
  • Vonkajší priemer základne
    4.2 mm
  • Vnútorný priemer
    3.5 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
Izolačné puzdro 3.1 mm 6.1 mm 8.1 mm Polyamid 6.6

10185926

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,156 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    6.1 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    8.1 mm
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Výška príruby
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložka puzdra
Izolačné puzdro 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm

10229316

Cenové rozpätie
0,2176 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny vonkajší priemer
    3.5 mm
  • Maximálny vonkajší priemer
    5.9 mm
  • Vnútorný priemer
    3.0 mm
  • Výška príruby
    0.6 mm
  • Typ podložky
    Izolačný rukáv