These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiál: Polyamid 6.6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška príruby | Minimálny vonkajší priemer | Farba | Materiál | Dĺžka pod hlavou | Maximálny vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0373 € - 0,0461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0217 € - 0,0268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0303 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0217 € - 0,0268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0443 € | 498 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0399 € - 0,0493 € | 518 Na sklade |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0431 € - 0,0532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0406 € - 0,0501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 400 Na sklade |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,1787 € - 0,2206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.7 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0624 € - 0,077 € | 1700 Na sklade |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | 500 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0526 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0273 € - 0,0337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
|
||
| 0,0217 € - 0,0268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6