10334621
12SWS1176
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0516 € |
| 5000 - 19999 | 0,0465 € |
| 20000 + | 0,0418 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška základne | 0.335 in |
|---|---|
| Výška základne | 8.5 mm |
| Vonkajší priemer príruby | 13.8 mm |
| Vonkajší priemer príruby | 0.545 in |
| Vonkajší priemer základne | 0.316 in |
| Vonkajší priemer základne | 8 mm |
| Vnútorný priemer | 0.166 in |
| Vnútorný priemer | 4.2 mm |
| Výška príruby | 0.075 in |
| Výška príruby | 1.9 mm |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku