10184080
10SCM008004
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,1963 € |
1000 + | 0,157 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Height | 4.0 mm |
---|---|
Base Height | 0.157 in |
Base Outside Diameter | 10.0 mm |
Base Outside Diameter | 0.394 in |
Flange Height | 2.5 mm |
Flange Height | 0.098 in |
Flange Outside Diameter | 14.2 mm |
Flange Outside Diameter | 0.559 in |
Inside Diameter | 8.1 mm |
Inside Diameter | 0.319 in |
Thickness | 2.5 mm |
Thickness | 0.098 in |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M8 |
Washer Type | Bushing Washer |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku