20126476
80012002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 83,994 € |
20 + | 8,0712 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka krídla | 5.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.197 in |
Vzdialenosť posunutia | 40.0 mm |
Vzdialenosť posunutia | 1.575 in |
Celková dĺžka | 120.0 mm |
Celková dĺžka | 4.724 in |
Celková hrúbka | 20.5 mm |
Celková hrúbka | 0.807 in |
Celková šírka | 100.0 mm |
Celková šírka | 3.937 in |
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Čierno práškované |
Plný materiál | Tlakovo liaty zinok |
Typ/prevedenie závesu | HVAC Adjustable Hinge |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Materiál | Zliatina zinku |
Stlačenie montážneho otvoru | Zápustná |
Tvar montážneho otvoru | Okrúhle |
Spôsob montáže | Open Hole |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Spôsob montáže | Povrchová montáž |
Počet montážnych otvorov | 6 |
Materiál čapu | Oceľ |
Otáčanie | 180° |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku