Menu Hľadať

Hriadele z kalenej ocele

Vo výrobe

Tieto hriadele z kalenej ocele sú robustné a spoľahlivé komponenty používané v rôznych mechanických aplikáciách. Používajú sa so všetkými typmi lineárnych puzdier. Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.

Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia, výsledkom čoho je väčšia pevnosť, dlhá životnosť a odolnosť voči opotrebovaniu a korózii. V kombinácii s lineárnym guľovým puzdrom zaisťujú hladký a presný rotačný pohyb.

Vďaka svojmu materiálu sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysoký výkon, ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.

  • Kombinujú výnimočnú presnosť veľkosti, priamosť a zameranie na zníženie opotrebovania pri aplikáciách s vysokou rýchlosťou.
  • Vhodné pre aplikácie ako sú priemyselné stroje, automobilové systémy a zdravotnícke vybavenie.
  • Hriadele sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, ktorá prechádza špecializovaným procesom kalenia.
Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
1 427 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kúpiť
29,7126 € - 49,521 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
1750.0
32,181 € - 53,6316 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
2000.0
35,4552 € - 59,0988 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
2150.0
8,1906 € - 13,6476 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
200.0
13,5762 € - 22,6236 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
600.0
12,4542 € - 20,757 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
8.0
500.0
14,2188 € - 23,6946 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4
6.0
450.0
  • z/zo 72
Kalený hriadeľ 8.0 1750.0 0.4 Oceľ

20274429

Cenové rozpätie
49,521 € - 29,7126 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.700
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 8.0 2000.0 0.4 Oceľ

20274474

Cenové rozpätie
53,6316 € - 32,181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.800
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 8.0 2150.0 0.4 Oceľ

20274504

Cenové rozpätie
59,0988 € - 35,4552 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.860
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 8.0 200.0 0.4 Oceľ

20274115

Cenové rozpätie
13,6476 € - 8,1906 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.080
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 8.0 600.0 0.4 Oceľ

20274191

Cenové rozpätie
22,6236 € - 13,5762 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.240
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 8.0 500.0 0.4 Oceľ

20274177

Cenové rozpätie
20,757 € - 12,4542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.200
  • Materiál
    Oceľ
Kalený hriadeľ 6.0 450.0 0.4 Oceľ

20272975

Cenové rozpätie
23,6946 € - 14,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1 tol. h6
    6.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Hmotnosť kg
    0.104
  • Materiál
    Oceľ