Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRRN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Akceptuje hrúbku panela | Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1333 € - 0,1646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,2172 € - 4,2172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 ft
1.2 m
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1551 € - 0,1551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,2046 € - 0,2526 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,1312 € | 167 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0639 € - 1,0639 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,7182 € - 0,7182 € | 500 Na sklade |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,9308 € - 0,9308 € | 436 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,5376 € - 0,5376 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,576 € - 0,576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,936 € - 0,936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,2479 € - 1,2479 € | 500 Na sklade |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,5248 € - 0,5248 € | 1000 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,5603 € - 0,5603 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7535 € - 0,7535 € | 2000 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9387 € - 0,9387 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku