10316962
RDC-450-102
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 2.4 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.094 in |
Distance Between Fixing Holes | 88.9 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.5 in |
Overall Length | 114.3 mm |
Overall Length | 4.5 in |
Full Material | Glass Filled Polyamide |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 6.4 mm |
Overall Width | 0.252 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku