10321928
TCG1-3.925-23
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 1,2424 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 1.6 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.062 in |
Distance Between Fixing Holes | 92.1 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.626 in |
Overall Length | 99.7 mm |
Overall Length | 3.925 in |
Full Material | Polycarbonate |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 7.3 mm |
Overall Width | 0.287 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku