10319833
RSDC-700
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,9677 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Mounting Method | 500 |
Accepts Panel Thickness | 1.6 mm |
Accepts Panel Thickness | 0.062 in |
Distance Between Fixing Holes | 152.4 mm |
Distance Between Fixing Holes | 6 in |
Overall Length | 177.8 mm |
Overall Length | 7 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Width | 7.9 mm |
Overall Width | 0.311 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku